??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_464612_1r0n
Bill of material
F1A1-464612-1R0N
Part Number
F1A1-464612-1R0N
Description
Shielded SMT Power Inductor, 1.0uH, 1.7A, 75 Ohm
Inductance
1 uH
Current
1,7 A
Saturation
2,1 A
DCR
75 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
4.6 x 4.6 x 1.2 mm
Packaging
Bulk
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей