??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383818_5r6n
Bill of material
F1A1-383818-5R6N
Part Number
F1A1-383818-5R6N
Description
Shielded SMT Power Inductor, 5.6uH, 1.15A, 181 Ohm
Inductance
5,6 uH
Current
1,15 A
Saturation
0,95 A
DCR
181 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8 mm
Packaging
Bulk
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés