??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383818_3r9n
Bill of material
F1A1-383818-3R9N
Part Number
F1A1-383818-3R9N
Description
Shielded SMT Power Inductor, 3.9uH, 1.35A, 150 Ohm
Inductance
3,9 uH
Current
1,35 A
Saturation
1,1 A
DCR
150 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8 mm
Packaging
Bulk
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей