F1A1-383818-2R2N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-383818-2R2N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_383818_2r2n/f1a1_383818_2r2n.prj},{NB=F1A1-383818-2R2N},{PN=F1A1-383818-2R2N},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 2.2uH, 1.7A, 113 Ohm},{INDUCTANCE=2,2},{CURRENT=1,7},{SATURATION=1,6},{DCR=113},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,8},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.8},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=547}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383818_2r2n
Bill of material
F1A1-383818-2R2N
Part Number
F1A1-383818-2R2N
Description
Shielded SMT Power Inductor, 2.2uH, 1.7A, 113 Ohm
Inductance
2,2
uH
Current
1,7
A
Saturation
1,6
A
DCR
113
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8
mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성