F1A1-383818-120M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-383818-120M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_383818_120m/f1a1_383818_120m.prj},{NB=F1A1-383818-120M},{PN=F1A1-383818-120M},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 12.0uH, 700mA, 337 Ohm},{INDUCTANCE=12},{CURRENT=0,7},{SATURATION=0,65},{DCR=337},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,8},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.8},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=540}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383818_120m
Bill of material
F1A1-383818-120M
Part Number
F1A1-383818-120M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 12.0uH, 700mA, 337 Ohm
Inductance
12
uH
Current
0,7
A
Saturation
0,65
A
DCR
337
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8
mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.8
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성