F1A1-383815-4R7N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-383815-4R7N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_383815_4r7n/f1a1_383815_4r7n.prj},{NB=F1A1-383815-4R7N},{PN=F1A1-383815-4R7N},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 4.7uH, 1.2A, 162 Ohm},{INDUCTANCE=4,7},{CURRENT=1,2},{SATURATION=0,95},{DCR=162},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,5},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.5},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=535}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383815_4r7n
Bill of material
F1A1-383815-4R7N
Part Number
F1A1-383815-4R7N
Description
Shielded SMT Power Inductor, 4.7uH, 1.2A, 162 Ohm
Inductance
4,7
uH
Current
1,2
A
Saturation
0,95
A
DCR
162
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,5
mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.5
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성