??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383815_470m
Bill of material
F1A1-383815-470M
Part Number
F1A1-383815-470M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 47.0uH, 430mA, 1262 Ohm
Inductance
47 uH
Current
0,43 A
Saturation
0,28 A
DCR
1262 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,5 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.5 mm
Packaging
Bulk
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей