??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383815_270m
Bill of material
F1A1-383815-270M
Part Number
F1A1-383815-270M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 27.0uH, 530mA, 675 Ohm
Inductance
27 uH
Current
0,53 A
Saturation
0,4 A
DCR
675 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,5 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.5 mm
Packaging
Bulk
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей