F1A1-383812-3R3N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-383812-3R3N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_383812_3r3n/f1a1_383812_3r3n.prj},{NB=F1A1-383812-3R3N},{PN=F1A1-383812-3R3N},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 3.3uH, 0.87A, 188 Ohm},{INDUCTANCE=3,3},{CURRENT=0,87},{SATURATION=1,1},{DCR=188},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.2},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=514}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383812_3r3n
Bill of material
F1A1-383812-3R3N
Part Number
F1A1-383812-3R3N
Description
Shielded SMT Power Inductor, 3.3uH, 0.87A, 188 Ohm
Inductance
3,3
uH
Current
0,87
A
Saturation
1,1
A
DCR
188
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2
mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성