F1A1-383812-150M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-383812-150M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_383812_150m/f1a1_383812_150m.prj},{NB=F1A1-383812-150M},{PN=F1A1-383812-150M},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 15.0uH, 0.37A, 787 Ohm},{INDUCTANCE=15},{CURRENT=0,37},{SATURATION=0,4},{DCR=787},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3.8 x 3.8 x 1.2},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=508}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_383812_150m
Bill of material
F1A1-383812-150M
Part Number
F1A1-383812-150M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 15.0uH, 0.37A, 787 Ohm
Inductance
15
uH
Current
0,37
A
Saturation
0,4
A
DCR
787
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2
mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3.8 x 3.8 x 1.2
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성