??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303018_3r3n
Bill of material
F1A1-303018-3R3N
Part Number
F1A1-303018-3R3N
Description
Shielded SMT Power Inductor, 3.3uH, 1.0A, 143 Ohm
Inductance
3,3 uH
Current
1 A
Saturation
1 A
DCR
143 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.8 mm
Packaging
Bulk
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей