??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303018_390m
Bill of material
F1A1-303018-390M
Part Number
F1A1-303018-390M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 39.0uH, 280mA, 1625 Ohm
Inductance
39 uH
Current
0,28 A
Saturation
0,25 A
DCR
1625 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.8 mm
Packaging
Bulk
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés