F1A1-303018-330M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-303018-330M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_303018_330m/f1a1_303018_330m.prj},{NB=F1A1-303018-330M},{PN=F1A1-303018-330M},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 33.0uH, 330mA, 1222 Ohm},{INDUCTANCE=33},{CURRENT=0,33},{SATURATION=0,3},{DCR=1222},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,8},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3 x 3 x 1.8},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=498}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303018_330m
Bill of material
F1A1-303018-330M
Part Number
F1A1-303018-330M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 33.0uH, 330mA, 1222 Ohm
Inductance
33
uH
Current
0,33
A
Saturation
0,3
A
DCR
1222
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8
mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.8
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성