??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303018_150m
Bill of material
F1A1-303018-150M
Part Number
F1A1-303018-150M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 15.0uH, 550mA, 598 Ohm
Inductance
15 uH
Current
0,55 A
Saturation
0,45 A
DCR
598 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.8 mm
Packaging
Bulk
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей