F1A1-303018-150M
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-303018-150M
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_303018_150m/f1a1_303018_150m.prj},{NB=F1A1-303018-150M},{PN=F1A1-303018-150M},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 15.0uH, 550mA, 598 Ohm},{INDUCTANCE=15},{CURRENT=0,55},{SATURATION=0,45},{DCR=598},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,8},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3 x 3 x 1.8},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=493}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303018_150m
Bill of material
F1A1-303018-150M
Part Number
F1A1-303018-150M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 15.0uH, 550mA, 598 Ohm
Inductance
15
uH
Current
0,55
A
Saturation
0,45
A
DCR
598
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8
mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.8
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성