??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303018_120m
Bill of material
F1A1-303018-120M
Part Number
F1A1-303018-120M
Description
Shielded SMT Power Inductor, 12.0uH, 650mA, 533 Ohm
Inductance
12 uH
Current
0,65 A
Saturation
0,5 A
DCR
533 Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,8 mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.8 mm
Packaging
Bulk
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей