F1A1-303012-6R8N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-303012-6R8N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_303012_6r8n/f1a1_303012_6r8n.prj},{NB=F1A1-303012-6R8N},{PN=F1A1-303012-6R8N},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 6.8uH, 620mA, 520 Ohm},{INDUCTANCE=6,8},{CURRENT=0,62},{SATURATION=0,43},{DCR=520},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3 x 3 x 1.2},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=478}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303012_6r8n
Bill of material
F1A1-303012-6R8N
Part Number
F1A1-303012-6R8N
Description
Shielded SMT Power Inductor, 6.8uH, 620mA, 520 Ohm
Inductance
6,8
uH
Current
0,62
A
Saturation
0,43
A
DCR
520
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2
mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.2
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성