F1A1-303012-5R6N
Bel Fuse
Signal Transformer
F1A1-303012-5R6N
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/f1a1_303012_5r6n/f1a1_303012_5r6n.prj},{NB=F1A1-303012-5R6N},{PN=F1A1-303012-5R6N},{DESC=Shielded SMT Power Inductor, 5.6uH, 670mA, 442 Ohm},{INDUCTANCE=5,6},{CURRENT=0,67},{SATURATION=0,46},{DCR=442},{TESTFREQ=100},{MAXHEIGHT=1,2},{SHIELDING=Shielded},{DIMENSIONS=3 x 3 x 1.2},{PACKAGING=Bulk},{DEFAULTSORTATTR=477}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
f1a1_303012_5r6n
Bill of material
F1A1-303012-5R6N
Part Number
F1A1-303012-5R6N
Description
Shielded SMT Power Inductor, 5.6uH, 670mA, 442 Ohm
Inductance
5,6
uH
Current
0,67
A
Saturation
0,46
A
DCR
442
Ohm
Test Frequence (KHz)
100
Max Height
1,2
mm
Shielding
Shielded
Dimensions Max
3 x 3 x 1.2
mm
Packaging
Bulk
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성