F120A2-192 (1)
WMBerg
INCH
Gears
Precision Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/b2000/gears/precision_spur_gears/b105.prj},{NB=F120A2-192_(1)},{PN=F120A2-192},{LOD=1},{DES=HUBLESS SPUR GEAR},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=B105},{MAT=2024T4 Aluminum Anodized},{DP=120},{PA=20},{N=192},{LOD1=1,'Low', 2,'High'},{PD=1.6000},{OD=1.616},{B=0.3748},{FW=3/32},{FW1=0.0938},{MM=0.012}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
WMBerg
Description
F120A2 & F120S2 - Precision Spur Gears - 120 Pitch - 3/8" Bore - 3/32" Face - AGMA Quality 10 - Flat Hubless Style - 20° Pressure Angle
Bill of material
F120A2-192_(1)
Product No.
F120A2-192
F120A2-192
Level of Details
Low
High
Low
High
Description
HUBLESS SPUR GEAR
Catalog Name
Master Inch/Metric Catalog
Material
2024T4 Aluminum Anodized
2024T4 Aluminum Anodized
Diametrical Pitch
120
Pressure Angle
20
°
Number of Teeth
192
192
Pitch Diameter
1.6000
1.6000
인치
Outside Diameter
1.616
1.616
인치
Bore
0.3748
인치
Face Width
3/32
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성