??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 24
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descrição:
F10 YA (150/230)
Lista de peças
Atmos TERA-SCH150/230-45/2-L4-YA-EN-S17-V2-IE3
Produktabbildung
Número de item
Código do tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Pequeno texto
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
Texto da proposta
Bomba centrífuga monocelular inline não auto-ferrante, com corpo separado axialmente e impulsor de aspiração de dois lados para instalação sobre uma estrutura básica. A vedação entre ambas as partes do corpo da bomba é obtida através de uma vedação de papel. A vedação do veio é assegurada por um empanque mecânico limpo ou por uma caixa de empanque refrigerada. O fornecimento realiza-se, opcionalmente, como *Agregado completo, constituído por uma bomba com acoplamento semi-elástico, proteção de acoplamento e motor, numa estrutura básica completa *Bomba com acoplamento semi-elástico, proteção de acoplamento numa estrutura básica *Bomba com extremidade do veio livre, sem estrutura básica Aplicação *Captação de água não tratada, pressurização e transporte geral em centrais elétricas, estação de tratamento de águas e redes de abastecimento de água potável municipais *Abastecimento de água de refrigeração e de água de processo industrial em centrais elétricas e instalações industriais *Irrigação na agricultura comercial *Bombagem de água de aquecimento (na Alemanha conforme VDI 2035) e misturas de água e glicol Características especiais/vantagens do produto *Funcionamento contínuo seguro para um abastecimento de água potável eficiente através de grandes redes de condutas - personalizável de acordo com as suas necessidades *Redução dos custos de energia graças ao elevado rendimento total *Simplificação e redução do processo de alinhamento graças ao acoplamento tolerante (opção) e dispositivo de ajuste do motor *Elevada segurança do funcionamento graças ao sistema hidráulico silencioso com poucas vibrações e baixo nível de ruído *Baixa tendência de cavitação graças aos valores NPSH otimizados  *Ocupa menos espaço devido à construção compacta *Também disponível como versão de água potável – opcionalmente com revestimento Ceram CT *Opcionalmente disponível com revestimento Ceram CT - para um aumento de eficiência de até 3 % *Caudal máximo de até 4500 m³/h
Designação do produto
ETIM Class (EC)
EC004577
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
Impulsor material/roda da bomba
Impulsor material/roda da bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Fluxo de descarga máxima
0 m³/h
Altura estática máxima
0 m
Máx. pressão de operação
10.0 bar
Ligação elétrica
Comprimento do cabo
0 mm
Tensão nominal
400.000 V
Número de fases
3.000
Frequência
50 Hz
Corrente nominal
A
Potência do motor (P1)
0 kW
Potência do motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Classe de isolamento acc. IEC
F
Velocidade de rotação
2900.0 1/min
Controlo de velocidade do motor
0
Tipo de controlo de velocidade
controlado em etapas fixas
Communication
None
Rádio padrão Bluetooth
não
Rádio padrão WLAN 802.11
0
Rádio padrão WLAN 802.11
não
Radio standard 5G
não
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
não
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
não
Interface PT100 / PT1000 / PTC
não
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
não
Interface pulse counter
não
Contato livre de potencial
não
Com interface de comunicação RS-485
não
Com interface de comunicação RS-232
não
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
não
Protocolo de suporte para KNX
não
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
Supporting protocol for Modbus TCP
não
Supporting protocol for Modbus RTU
não
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
Supporting protocol for BACnet IP
não
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
Supporting protocol for LIN Bus
não
Min. temperatura média (contínua)
-10.0 °C
Temperatura ambiente
0.0 °C
Connection on supply side
Flange
Diameter of connection on supply side
DN 200
Outer pipe diameter connection inlet side
200 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexão 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 150
Outer pipe diameter connection outlet side
150 mm
Classe de compressão do flange
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma da flange
Flange
Grau de proteção (IP)
IP55
Forced motor cooling
0
Altura da extremidade de sucção
305.0 mm
Altura final de pressão
305.0 mm
Comprimento da pressão/sucção central
240.0 mm
Comprimento da bomba
mm
Comprimento da placa de fundação
0 mm
Largura da placa de fundação
706.0 mm
Antideflagrante
0
Padrão
Padrão
Classe da eficiência energética do motor
IE3
Direção de rotação
No sentido anti-horário
Tipo de arranque de motor
Direto online (DOL)
Tipo de proteção do motor
integrado
Altura da extremidade de sucção
480.0 mm
Peso
kg
Empanque mecânico
Spacer coupling
With spacer
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.500 °
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
22.500 °
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
26.000 mm
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
26.000 mm
Diâmetro do furo do parafuso
23.000 mm
Diâmetro do furo do parafuso
23.000 mm
Diâmetro externo da flange
340.000 mm
Diâmetro externo da flange
285.000 mm
Dimensões
DN 200
Dimensões
DN 150
Diâmetro externo do tubo, conexão
208 mm
Diâmetro externo do tubo, conexão
158 mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Espessura do lábio de vedação
3 mm
Círculo de inclinação
295.000 mm
Círculo de inclinação
240.000 mm
Número de orifícios dos parafusos
8.000 mm
Número de orifícios dos parafusos
8.000
Diâmetro do lábio de vedação
266 mm
Diâmetro do lábio de vedação
211 mm
Dimensões
310 mm
Dimensões
260 mm
Dimensões
666.000 mm
Dimensões
706.000 mm
Dimensões
170.000 mm
Dimensões
150.000 mm
Dimensões
140 mm
Dimensões
110 mm
Dimensões
770.000 mm
Dimensões
mm
Dimensões
195.5 mm
Dimensões
1"
Dimensões
1"
Dimensões
24.000 mm
Dimensões
mm
Dimensões
206.000 mm
Dimensões
18.000 mm
Dimensões
29 mm
Dimensões
mm
Dimensões
663 mm
Dimensões
480.000 mm
Dimensões
mm
Dimensões
305 mm
Dimensões
305 mm
Dimensões
100.000 mm
Dimensões
360.000 mm
Dimensões
185.000 mm
Dimensões
185.000 mm
Dimensões
543 mm
Dimensões
216 mm
Dimensões
256 mm
Dimensões
96 mm
Dimensões
136 mm
Dimensões
mm
Dimensões
20.000 mm
Dimensões
20.000 mm
Dimensões
195.5 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Comprimento de construção
240.000 mm
Dimensões
265.500 mm
Dimensões
344.500 mm
Dimensões
mm
Dimensões
1540.000 mm
Dimensões
300.000 mm
Dimensões
470.000 mm
Dimensões
mm
Dimensões
147.500 mm
Dimensões
147.500 mm
Dimensões
97.500 mm
Dimensões
97.500 mm
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Dimensões
0
Dimensões
mm
Dimensões
mm
Número de orifícios
6
Número de orifícios
4
Dimensões
1"
Dimensões
M8
Dimensões
M8
Dimensões
mm
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD