??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 24
HELP_VARIABLE
Firma
Wilo
Opis
F10 YA (150/230)
Lista materiałowa
Atmos TERA-SCH150/230-45/2-L4-YA-EN-S17-V2-IE3
Produktabbildung
Numer przedmiotu
Wpisz kod
Producent
WILO SE
Level Of Detail
Krótki tekst
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
Tekst przetargu
Jednostopniowa pompa wirowa inline bez funkcji samozasysającej z osiowo dzieloną obudową i dwustronnie ssącym wirnikiem do montażu na ramie głównej. Uszczelnienie między kołnierzami obydwu części korpusu pompy zapewnia uszczelka papierowa. Uszczelnienie wału zapewnia płukane uszczelnienie mechaniczne lub chłodzone uszczelnienie dławnicowe. Produkt dostarczany jest w jednym z wariantów do wyboru *Kompletne urządzenie, złożone z pompy ze sprzęgłem półelastycznym, osłoną sprzęgła i silnikiem na wspólnej ramie głównej *Pompa ze sprzęgłem półelastycznym, osłoną sprzęgła na ramie głównej *Pompa z wolnym końcem wału, bez ramy głównej Zastosowanie *Pobór wody nieuzdatnionej, podwyższanie ciśnienia i ogólny transport w elektrowniach, wodociągach i komunalnych sieciach zaopatrzenia w wodę użytkową *Zasilanie w wodę przemysłową i chłodzącą w elektrowniach i urządzeniach przemysłowych *Nawadnianie w komercyjnej gospodarce rolnej *Tłoczenie wody grzewczej (w Niemczech według VDI 2035) oraz mieszanin wody z glikolem Cechy szczególne/zalety produktu *Niezawodna, ciągła praca w celu zapewnienia efektywnego zaopatrzenia w wodę użytkową poprzez rozległe sieci rurociągów - precyzyjnie dostosowana do indywidualnych wymagań *Redukcja kosztów energii poprzez wysoką sprawność ogólną *Uproszczenie i skrócenie procesu osiowania dzięki zastosowaniu tolerancyjnego sprzęgła (opcja) i urządzenia do regulacji silnika *Zwiększona niezawodność pracy dzięki płynnie pracującej hydraulice o niskich wibracjach i niskim poziomie natężenia hałasu *Zmniejszona tendencja do kawitacji dzięki zoptymalizowanym wartościom NPSH  *Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce dzięki kompaktowej konstrukcji *Dostępna również w wersji z wodą użytkową – opcjonalnie z powłoką Ceram-CT *Opcjonalnie dostępny z powłoką Ceram-CT – dla zwiększenia wydajności do 3% *Maksymalny przepływ do 4500 m³/h
Nazwa produktu
ETIM Class (EC)
EC004577
Materiał korpusu pompy
Żeliwo szare
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250
Materiał wirnika
Materiał wirnika
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
0 m³/h
Maksymalna wysokość podnoszenia
0 m
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
Podłączenie elektryczne
Długość kabla
0 mm
Zakres napięcia znamionowego
400.000 V
Liczba faz
3.000
Częstotliwość
50 Hz
Prąd znamionowy
A
Pobór mocy silnika (P1)
0 kW
Moc oddawana silnika (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Klasa izolacji wg IEC
F
Prędkość obrotowa
2900.0 1/min
Regulacja obrotów silnika
0
Sposób regulacji prędkości obrotowej
regulowany w stałych krokach
Communication
None
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
nie
Radio standard 5G
nie
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
nie
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
nie
Interface PT100 / PT1000 / PTC
nie
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
nie
Interface pulse counter
nie
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
nie
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
nie
Obsługa protokołu KNX
nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
nie
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nie
Supporting protocol for Modbus TCP
nie
Supporting protocol for Modbus RTU
nie
Supporting protocol for BACnet MS/TP
nie
Supporting protocol for BACnet IP
nie
Supporting protocol for LON/LONWorks
nie
Supporting protocol for LIN Bus
nie
Temperatura medium (ciągła)
-10.0 °C
Temperatura otoczenia
0.0 °C
Przyłącze od strony zasilającej
Kołnierz
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
DN 200
Średnica przyłącza od strony zasilającej
200 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Połączenie 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
DN 150
Średnica przyłącza od strony tłocznej
150 mm
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Kształt końcówki
Kołnierz
Stopień ochrony (IP)
IP55
Wymuszone chłodzenia silnika
0
Wysokość części zasysającej
305.0 mm
Wysokość części tłoczącej
305.0 mm
Odległość między osiami przyłącza ssawnego/tłocznego
240.0 mm
Długość pompy
mm
Długość podstawy
0 mm
Szerokość podstawy
706.0 mm
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
Standard
Standard
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
Kierunek obrotów
Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara
Rodzaj układu rozruchowego
Bezpośrednio online (DOL)
Rodzaj ochrony silnika
zintegrowany
Wysokość części zasysającej
480.0 mm
Ciężar
kg
Uszczelnienie mechaniczne
Spacer coupling
With spacer
Kąty do pierwszego odwiertu
22.500 °
Kąty do pierwszego odwiertu
22.500 °
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
26.000 mm
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
26.000 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23.000 mm
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23.000 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
340.000 mm
Zewnętrzna średnica kołnierza
285.000 mm
Wymiary
DN 200
Wymiary
DN 150
Średnica zewnętrzna rury połączenia
208 mm
Średnica zewnętrzna rury połączenia
158 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
Średnica podziałowa
295.000 mm
Średnica podziałowa
240.000 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8.000 mm
Liczba otworów na śruby zaciskowe
8.000
Średnica krawędzi uszczelniającej
266 mm
Średnica krawędzi uszczelniającej
211 mm
Wymiary
310 mm
Wymiary
260 mm
Wymiary
666.000 mm
Wymiary
706.000 mm
Wymiary
170.000 mm
Wymiary
150.000 mm
Wymiary
140 mm
Wymiary
110 mm
Wymiary
770.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
195.5 mm
Wymiary
1"
Wymiary
1"
Wymiary
24.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
206.000 mm
Wymiary
18.000 mm
Wymiary
29 mm
Wymiary
mm
Wymiary
663 mm
Wymiary
480.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
305 mm
Wymiary
305 mm
Wymiary
100.000 mm
Wymiary
360.000 mm
Wymiary
185.000 mm
Wymiary
185.000 mm
Wymiary
543 mm
Wymiary
216 mm
Wymiary
256 mm
Wymiary
96 mm
Wymiary
136 mm
Wymiary
mm
Wymiary
20.000 mm
Wymiary
20.000 mm
Wymiary
195.5 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Długość montażowa
240.000 mm
Wymiary
265.500 mm
Wymiary
344.500 mm
Wymiary
mm
Wymiary
1540.000 mm
Wymiary
300.000 mm
Wymiary
470.000 mm
Wymiary
mm
Wymiary
147.500 mm
Wymiary
147.500 mm
Wymiary
97.500 mm
Wymiary
97.500 mm
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Wymiary
0
Wymiary
mm
Wymiary
mm
Liczba otworów
6
Liczba otworów
4
Wymiary
1"
Wymiary
M8
Wymiary
M8
Wymiary
mm
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD