??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 24
HELP_VARIABLE
Empresa
Wilo
Descripción
F10 YA (150/230)
Lista de materiales
Atmos TERA-SCH150/230-45/2-L4-YA-EN-S17-V2-IE3
Produktabbildung
Número de artículo
Código de tipo
Fabricante
WILO SE
Level Of Detail
Texto corto
Axially spilt case pump mounted on a base frame.
Texto tierno
Bomba centrífuga de una etapa no autoaspirante con carcasa dividida axialmente y rodete que aspira por los dos lados para el montaje sobre una bancada común. El sellado entre ambas piezas de la carcasa de la bomba se obtendrá usando una junta de papel. El sellado de eje se asegura con un cierre mecánico lavado o con un prensaestopas refrigerado. Si así lo desea, la entrega tendrá lugar como *Grupo completo, que constaría de la bomba con acoplamiento semielástico, protección del acoplamiento y motor en una misma bancada común *Bomba con acoplamiento semielástico, protección del acoplamiento en una bancada común *Bomba con extremo del eje libre, sin bancada común Aplicación *Captación de agua no tratada, aumento de presión y transporte general en centrales eléctricas, centrales hidráulicas y redes de abastecimiento de agua potable comunitarias *Suministro de agua de refrigeración y de agua para uso industrial en centrales eléctricas e instalaciones industriales *Riego en la agricultura comercial *Impulsión de agua de calefacción (en Alemania según VDI 2035) y mezclas agua-glicol Características especiales/ventajas del producto *Funcionamiento continuo fiable para un abastecimiento de agua potable eficiente en canalizaciones amplias; se puede adaptar exactamente a sus necesidades *Reducción de los costes energéticos con una eficiencia global elevada *Proceso de alineación más breve y sencillo gracias al acoplamiento tolerante (opcional) y al dispositivo de ajuste del motor *Mayor fiabilidad gracias al conjunto hidráulico silencioso con pocas vibraciones y un nivel sonoro bajo *Menor tendencia a la cavitación gracias a los valores de NPSH optimizados  *Menor necesidad de espacio gracias al diseño compacto *También disponible como ejecución de agua potable; de forma opcional, con recubrimiento CT Ceram *Disponible de forma opcional con recubrimiento CT Ceram para aumentar la eficiencia en hasta un 3 % *Caudal máximo de hasta 4500 m³/h
Denominación del producto
ETIM Class (EC)
EC004577
Material del cuerpo de la bomba
fundición gris
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250
Material rueda ventilador/bomba
Material rueda ventilador/bomba
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
Flujo volumétrico máximo
0 m³/h
Altura máxima de elevación
0 m
Máx. presión de trabajo
10.0 bar
Conexión eléctrica
Longitud de cable
0 mm
Tensión nominal
400.000 V
Número de fases
3.000
Frecuencia
50 Hz
Corriente nominal
A
Potencia de motor absorbida (P1)
0 kW
Potencia de salida de motor (P2)
kW
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
Clase de aislamiento según IEC
F
Número de revoluciones
2900.0 1/min
Regulación de la velocidad del motor
0
Modo de regulación de la velocidad
regulado en pasos fijos
Communication
None
Estándar inalámbrico Bluetooth
no
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
no
Radio standard 5G
no
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
no
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
no
Interface PT100 / PT1000 / PTC
no
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
Interface pulse counter
no
Contacto de conmutación sin potencial
no
Con interfaz de comunicación RD 485
no
Con interfaz de comunicación RD 232
no
Soporta el protocolo Ethernet/IP
no
Soporta el protocolo EIB
no
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
Supporting protocol for Modbus TCP
no
Supporting protocol for Modbus RTU
no
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
Supporting protocol for BACnet IP
no
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
Supporting protocol for LIN Bus
no
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-10.0 °C
Temperatura ambiente
0.0 °C
Connection on supply side
Brida
Diameter of connection on supply side
DN 200
Outer pipe diameter connection inlet side
200 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard inlet side
EN 1092-2
Conexión 2
Flange;DN150-PN10-EN1092-2
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 150
Outer pipe diameter connection outlet side
150 mm
Etapa de presión brida
PN 10 bar
Connection standard outlet side
EN 1092-2
Forma de la brida
Brida
Clase de protección (IP)
IP55
Forced motor cooling
0
Altura lado de aspiración
305.0 mm
Altura lado de impulsión
305.0 mm
Longitud presión central/aspiración
240.0 mm
Longitud de la bomba
mm
Longitud de placa base
0 mm
Ancho de placa base
706.0 mm
Protección contra explosiones
0
Estándar
Estándar
Clase de eficiencia energética del motor
IE3
Sentido de giro
En dirección opuesta al sentido de las agujas del reloj
Tipo de arrancador de motor
Directo online (DOL)
Ejecución de la protección del motor
integrado
Altura lado de aspiración
480.0 mm
Peso
kg
Cierre mecánico
Spacer coupling
With spacer
Ángulo de la primera perforación
22.500 °
Ángulo de la primera perforación
22.500 °
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
26.000 mm
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
26.000 mm
Diámetro agujero para perno
23.000 mm
Diámetro agujero para perno
23.000 mm
Diámetro exterior de la brida
340.000 mm
Diámetro exterior de la brida
285.000 mm
Dimensiones
DN 200
Dimensiones
DN 150
Diámetro exterior de la toma
208 mm
Diámetro exterior de la toma
158 mm
Grosor del canto de la junta
3 mm
Grosor del canto de la junta
3 mm
Círculo graduado
295.000 mm
Círculo graduado
240.000 mm
Número de agujeros para tornillos
8.000 mm
Número de agujeros para tornillos
8.000
Diámetro del canto de la junta
266 mm
Diámetro del canto de la junta
211 mm
Dimensiones
310 mm
Dimensiones
260 mm
Dimensiones
666.000 mm
Dimensiones
706.000 mm
Dimensiones
170.000 mm
Dimensiones
150.000 mm
Dimensiones
140 mm
Dimensiones
110 mm
Dimensiones
770.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
195.5 mm
Dimensiones
1"
Dimensiones
1"
Dimensiones
24.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
206.000 mm
Dimensiones
18.000 mm
Dimensiones
29 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
663 mm
Dimensiones
480.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
305 mm
Dimensiones
305 mm
Dimensiones
100.000 mm
Dimensiones
360.000 mm
Dimensiones
185.000 mm
Dimensiones
185.000 mm
Dimensiones
543 mm
Dimensiones
216 mm
Dimensiones
256 mm
Dimensiones
96 mm
Dimensiones
136 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
20.000 mm
Dimensiones
20.000 mm
Dimensiones
195.5 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Longitud entre roscas
240.000 mm
Dimensiones
265.500 mm
Dimensiones
344.500 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
1540.000 mm
Dimensiones
300.000 mm
Dimensiones
470.000 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
147.500 mm
Dimensiones
147.500 mm
Dimensiones
97.500 mm
Dimensiones
97.500 mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Dimensiones
0
Dimensiones
mm
Dimensiones
mm
Número de orificios
6
Número de orificios
4
Dimensiones
1"
Dimensiones
M8
Dimensiones
M8
Dimensiones
mm
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD