국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SUSF0.5-120
KHK KOHARA GEAR
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/spur_gears/f_rock_gears_susf.prj},{NB=SUSF0.5-120_On},{CN=SUSF0.5-120},{M=0.5},{MX=0.500},{Z=120},{S=S1},{A=10},{B=24},{C=60.0},{D=61.0},{E=5},{F=14},{G=19},{SS=M4},{NDM=4.0},{D1=1.0},{D11=0.00},{D2=2.63},{D3=5.3},{J=5.3},{K=7.7},{WMF=S1004.WMF},{KDM=3.242},{VERS=0},{VERS1=0},{TOOTH=On}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 43
HELP_VARIABLE
Company
KHK KOHARA GEAR
Description
F Rock Gears (SUSF)
Bill of material
SUSF0.5-120
Catalog No.
SUSF0.5-120
SUSF0.5-120
Module
0.5
0.5
Number of teeth
120
120
Shape
S1
S1
Bore
10
10
mm
Hub diameter
24
24
mm
Pitch diameter
60.0
60.0
mm
Outside diameter
61.0
61.0
mm
Face width
5
5
mm
Hub width
14
14
mm
Total length
19
19
mm
Screw size
M4
M4
Screw Dimension
5.3
5.3
mm
Screw Dimension
7.7
7.7
mm
Tooth on/off
On
Off
On
Off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성