??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
F - Filtro
Lista materiale
N172AFA
Taglia
Versione
Connessioni
Soglia di filtrazione
μm
Opzioni
Opzioni tazza
Pressione max. di alimentazione
13 bar
Pressione min. di funzionamento con
0,5 bar
Pressione max. di funzionamento con
13 bar
Temperatura
-5°C÷+50°C °C
Peso
g
Capacità di condensa max.
cm^3
Posizione di montaggio
Verticale
Coppia max. di serraggio raccordi
Nm
Viti di fissaggio a parete
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD