카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
F-2970-M-030
Milwaukee Valve
Iron Valves
Checks
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/iron_valves/checks/2970_m_asmtab.prj},{NB=F-2970-M-030},{VS=3.00000000},{CLASS=250},{MOD=2970-M},{VSPN=030},{A=12.5},{B=6.31},{C=8.25},{D=1.13},{CV=327},{MATL=Material/Specifications},{PPATH=2970_m_asmtpl.prj},{LOD=},{URL=http://www.milwaukeevalve.com/data/pdf/F 2970 M.pdf},{WT=82},{G=6.929}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
F-2970-M, F-2970A - Horizontal Swing Check Iron Valve 250lb, SWP-250 lb, 500 WOG Non-Shock, Bolted Cap, Flanged Ends
Bill of material
F-2970-M-030
Part No.
F-2970-M-030
F-2970-M-030
Valve Size
3
3
인치
Class
250
Model
F-2970-M
F-2970A
F-2970-M
F-2970A
A
12.5
12.5
인치
B
6.31
6.31
인치
C
8.25
8.25
인치
D
1.13
1.13
인치
Cv
327
327
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
Weight
82
82
lbs
G
6.929
인치
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성