카탈로그: Milwaukee Valve
생성됨: 05.04.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Milwaukee Valve
F-2882-MRW-060
Milwaukee Valve
Iron Valves
Gates
Powered by
CAD모델 선택
{milwaukeevalve/iron_valves/gates/f_2882_mrw_asmtab.prj},{NB=F-2882-MRW-060},{PN=F-2882-MRW-060},{MOD=Gate F-2882-MRW},{BOMAT=Cast Iron},{VS=6.00},{A=10.50},{B=17.40},{C=1.00},{D=11.00},{E=14.80},{WT=105},{CV=2250},{MATL=Material/Specification},{LOD=},{PPATH=f_2882_mrw_asmtpl.prj},{D1=5.960}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 10
HELP_VARIABLE
Company
Milwaukee Valve
Description
F-2882-MRW 2"-16" - Iron Gate Valve for Potable Water
Bill of material
F-2882-MRW-060
Part No.
F-2882-MRW-060
F-2882-MRW-060
Model
Gate F-2882-MRW
Body Material
Cast Iron
Valve Size
6.00
6.00
인치
A
10.50
10.50
인치
B
17.40
17.40
인치
C
1.00
1.00
인치
D
11.00
11.00
인치
E
14.80
14.80
인치
Weight
105
105
lbs.
Cv
2250
2250
Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
High Level of Details
Low Level of Details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성