??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
HellermannTyton
Beschreibung
Für Langlöcher, mit Flügeln
Stückliste
HellermannTyton 150-48397
Identifikation
Herstellertypbezeichnung
T80RFT6X12
Version
Bündel
mm
Kurzbeschreibung
Länge L
228 mm
Breite W
4.6 mm
Bündel ∅ max.
45.0 mm
Bündel ∅ min.
1.5 mm
Befestigungsloch Ø FH
6.3 x 12.3 mm
Blechdicke max.
3.0 mm
Blechdicke min.
0.6 mm
Mindesthaltekraft
225 N
Material
Farbe
Betriebstemperatur
Verpackungsmenge
1.000
Mindestbestellmenge
1000.000
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen