??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 8
HELP_VARIABLE
Firma
IBT Ingenieurbüro Thiermann
Beschreibung
Exzenter-Spannklemmen mit variabler Sechskantscheibe - für Vorrichtungplatten
Stückliste
X95125
Artikelnummer
Spannkraft
18 kN
Anzugsmoment
88 Nm
Abstand zur Mitte
mm
Scheibenhöhe
10 mm
Gewinde
M12
Klemmweg
2 mm
St. / Pack
1
Material
Schraube: 10.9 Stahl brüniert, Spannscheibe: Stahl gehärtet
Gewicht
g
Zolltarifnummer
84662098
EAN
ROHS
ja
INFO
https://shop.ibt-gmbh.de/produkte/mitee-bite/vs-variable-sechskant-klemmen/355/x95125-vs-klemme-gezahnt-18-23mm?number=X95125
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models