??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
EXTOOL-040-2 - Serie LK, ohne Mundstück, Hydraulik / Pneumatik-Tool mit Dornauffangvorrichtung
Stückliste
SFC KOENIG EXTOOL-040-212
Ident number
Typ
EXTOOL-040-2
Serie
LK
Material-NR.
300161931
Gewicht
2,7 kg
Zugkraft bei 7 bar
24.0 kN
Arbeitshub
18 mm
Betriebsdruck (min.- max.)
5-7 bar
Luftverbrauch bei bei 5-6 bar
3,5 l
Arbeitsgeräusch
< 75 dB(A)
Taktzeit
2.0 s
Expander 7mm
361013312100
Expander 8mm
361013314100
Expander 9mm
361013316100
Expander 10mm
361013318100
Expander Ø
12.0 mm
Zolltarifnummern
84671900
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft