??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
EXTOOL-040-2 - LK系列, 无枪嘴, 集成芯杆收集器的气液工具枪
明细表
SFC KOENIG EXTOOL-040-212
Ident number
型号
EXTOOL-040-2
系列
LK
NR.-材质
300161931
重量
2,7 kg
推力 7 bar
24.0 kN
工作冲程
18 mm
空气供应压力 (min.-max.)
5-7 bar
空气消耗量 5-6Bar
3,5 l
噪音等级
< 75 dB(A)
节拍
2.0 s
Expander 7mm
361013312100
Expander 8mm
361013314100
Expander 9mm
361013316100
Expander 10mm
361013318100
Expander Ø
12.0 mm
海关关税编号
84671900
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作