??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
SFC KOENIG
描述
EXTOOL-040-1 - Series SK / LK, Without nosepiece, Hydraulic/pneumatic tool with mandrel collection device
明细表
SFC KOENIG EXTOOL-040-17
Ident number
型号
EXTOOL-040-1
系列
NR.-材质
300160393
重量
2,7 kg
推力 7 bar
24.0 kN
工作冲程
18 mm
空气供应压力 (min.-max.)
5-7 bar
空气消耗量 5-6Bar
3,5 l
噪音等级
< 75 dB(A)
节拍
2.0 s
Expander 7mm
361013307100
Expander 8mm
361013308100
Expander 9mm
361013309100
Expander 10mm
361013310100
Expander Ø
mm
海关关税编号
84671900
下载CAD模型
没有针对该零部件的生成操作