국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
中文
English
SFC KOENIG EXTOOL-040-17
SFC KOENIG
Hydropneumatic tool
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/hydropneumatic_tool/hk_extool_040_01.prj},{NB=SFC KOENIG EXTOOL-040-17},{IDNR=},{TYPE=EXTOOL-040-1},{SERIE=SK},{CNSORDERNO=300160393},{G=2,7},{PF=24.0},{WS=18},{ASP=5-7},{AC=3,5},{NL=< 75},{CT=2.0},{NPN=361013307100},{NPN2=361013308100},{NPN3=361013309100},{NPN4=361013310100},{JPN=361130400507-3-1},{JCPM=361059120013},{JPNP=361013307010},{EXP=7.0},{ZOLLT=84671900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
EXTOOL-040-1 - Series SK / LK, Without nosepiece, Hydraulic/pneumatic tool with mandrel collection device
Bill of material
SFC KOENIG EXTOOL-040-17
Ident number
Type
EXTOOL-040-1
Serie
SK
SK
Material-NR.
300160393
Weight
2,7
kg
Pull force at 7 bar
24.0
kN
Working stroke
18
mm
Air supply pressure (min.- max.)
5-7
bar
Air consumption at at 5-6 bar
3,5
l
Noise level
< 75
dB(A)
Cycle time
2.0
s
Expander 7mm
361013307100
Expander 8mm
361013308100
Expander 9mm
361013309100
Expander 10mm
361013310100
Expander Ø
7.0
7.0
mm
Customs Tariff Numbers
84671900
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.