??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
EXTOOL-040-1 - Series SK / LK, Without nosepiece, Hydraulic/pneumatic tool with mandrel collection device
Stückliste
SFC KOENIG EXTOOL-040-17
Ident number
Typ
EXTOOL-040-1
Serie
Material-NR.
300160393
Gewicht
2,7 kg
Zugkraft bei 7 bar
24.0 kN
Arbeitshub
18 mm
Betriebsdruck (min.- max.)
5-7 bar
Luftverbrauch bei bei 5-6 bar
3,5 l
Arbeitsgeräusch
< 75 dB(A)
Taktzeit
2.0 s
Expander 7mm
361013307100
Expander 8mm
361013308100
Expander 9mm
361013309100
Expander 10mm
361013310100
Expander Ø
mm
Zolltarifnummern
84671900
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft