SFC KOENIG EXTOOL-0303
SFC KOENIG
Hydropneumatic tool
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/hydropneumatic_tool/hk_extool_030.prj},{NB=SFC KOENIG EXTOOL-0303(300160392)},{IDNR=},{TYPE=EXTOOL-030},{SERIE=SK},{CNSORDERNO=300160392},{G=2,5},{PF=19.0},{WS=25},{ASP=5-7},{AC=3,5},{NL=< 75},{CT=2.0},{NPN=},{NPN2=},{NPN3=361013304100},{NPN4=361013305100},{NPN5=361013306100},{JPN=361130400504},{JCPM=321020000012},{JPNP=361013304010},{EXP=3.0},{ZOLLT=84671900}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SFC KOENIG
Description
EXTOOL-030 - Series SK / LK, Without nosepiece, Hydraulic/pneumatic tool with mandrel collection device
Bill of material
SFC KOENIG EXTOOL-0303
Ident number
Type
EXTOOL-030
Serie
SK
SK
Material-NR.
300160392
Weight
2,5
kg
Pull force at 7 bar
19.0
kN
Working stroke
25
mm
Air supply pressure (min.- max.)
5-7
bar
Air consumption at at 5-6 bar
3,5
l
Noise level
< 75
dB(A)
Cycle time
2.0
s
Expander 3mm
Expander 4mm
mm
Expander 4mm
361013304100
mm
Expander 5mm
361013305100
mm
Expander 6mm
361013306100
mm
Expander Ø
3.0
3.0
mm
Zolltarifnummern
84671900
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.