??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
SFC KOENIG
Beschreibung
EXTOOL-030 - Series SK / LK, Without nosepiece, Hydraulic/pneumatic tool with mandrel collection device
Stückliste
SFC KOENIG EXTOOL-0303
Ident number
Typ
EXTOOL-030
Serie
Material-NR.
300160392
Gewicht
2,5 kg
Zugkraft bei 7 bar
19.0 kN
Arbeitshub
25 mm
Betriebsdruck (min.- max.)
5-7 bar
Luftverbrauch bei bei 5-6 bar
3,5 l
Arbeitsgeräusch
< 75 dB(A)
Taktzeit
2.0 s
Expander 3mm
Expander 4mm
mm
Expander 4mm
361013304100 mm
Expander 5mm
361013305100 mm
Expander 6mm
361013306100 mm
Expander Ø
mm
Zolltarifnummern
84671900
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft