국가 별
표준별
언어선택:
English
English
C0.008-0.032-0.08-4-C-0.088-0.0880.1BeCu
M&R Spring
Extension Springs
Powered by
CAD모델 선택
{mrspring/extension_springs/mx_custom.prj},{NB=C0.008-0.032-0.08-4-C-0.088-0.0880.1BeCuL},{MT=Custom Extension Spring},{LOD=L},{MAT=BeCu},{WD=0.00800},{OD=0.032},{FL=0.080},{TE=C},{IT=0.100},{CL1=0.088},{CL2=0.088},{LOL1MW=0.23},{SRMW=5.26},{LOL1SS=0.20},{SRSS=2.1828929},{SRO=Please contact Murphy and Read for Spring rate.},{LOLO=Please contact Murphy and Read for Load value.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
M&R Spring
Description
Extension Springs - Custom - MC
Bill of material
C0.008-0.032-0.08-4-C-0.088-0.0880.1BeCu
Stock Number
C0.008-0.032-0.08-4-C-0.088-0.0880.1BeCu
Model Type
Custom Extension Spring
Level of Detail
Low
High
Low
High
Material Selection
Beryllium Copper
Brass
Chrome Silicone
Chrome Vanadium
Hard Drawn
Music Wire
Oil Temper
Phosphor Bronze
Stainless (17-7PH)
Stainless (302)
Stainless (316)
Beryllium Copper
Brass
Chrome Silicone
Chrome Vanadium
Hard Drawn
Music Wire
Oil Temper
Phosphor Bronze
Stainless (17-7PH)
Stainless (302)
Stainless (316)
Wire Diameter
인치
Outside Diameter
인치
Free Length
인치
Type of Ends
Machine Loops
Machine Loops
Initial Tension
lbs.
Load Length #1
Load Length #2
인치
Inside Diameter
0.016
인치
Loop Length
0.028
인치
Total Coils
4
Spring Index
3.0
Spring Rate
64.815
lbs/in
Load at Length 1
0.619
lbs.
Load at Length 2
0.619
lbs.
Force Applied at L1
0.619
lbs.
Force Applied at L2
0.619
lbs.
% Initial Tension
48.8
% of tensile in Torsion
64.8
% of tensile in Bending
18.8
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성