??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Morin
Description
Exposed U-24 Profile B - Exposed Fastener Series
Bill of material
U-24 B-120in.-120PS18 ga (1.19mm)HGAL
Product Range
Exposed Fastener Series
Profile
U-24 B
LOD Level
Length
Дюйм
Overall Length
5' ft.
Panel Depth
3" in. 76.2 mm) Дюйм
Cover Width
24" in. (610 mm) Дюйм
Application
Material
Thickness
Color
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей