ISO-23-W-24Z
Metaphase
Exolight Linear Illuminators
exolight2122
Powered by
CAD모델 선택
{metaphase/exolight_linear_illuminators/exolight2122/exolight_asmtab.prj},{NB=ISO-23-W-24Z},{MODEL=ISO},{L=23},{WL=W},{D=24Z},{POL=},{CON=},{CL=},{PPATH=exolight_parts/exolight_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Metaphase
Description
Exolight - Linear iluminators
Bill of material
ISO-23-W-24Z
Part Number
ISO-23-W-24Z
Model
ISO
Product
ISO-23
ISO-2
ISO-4
ISO-6
ISO-8
ISO-10
ISO-14
ISO-15
ISO-16
ISO-19
ISO-30
ISO-34
ISO-38
ISO-40
ISO-42
ISO-48
ISO-49
ISO-53
ISO-57
ISO-60
ISO-63
ISO-68
ISO-23
ISO-2
ISO-4
ISO-6
ISO-8
ISO-10
ISO-14
ISO-15
ISO-16
ISO-19
ISO-30
ISO-34
ISO-38
ISO-40
ISO-42
ISO-48
ISO-49
ISO-53
ISO-57
ISO-60
ISO-63
ISO-68
Wavelength
White
Red
Green
Blue
UV 365nm
UV 395nm
White
Red
Green
Blue
UV 365nm
UV 395nm
Driver
24V, Constant Current with 0-10V Intensity Control
24V, Built-In Trigger with 0-10V Intensity Control
24V, In-Line Strobe
24V, In-Line Dimmer
Universal LED Controller (ULC) Compatible
24V, Constant Current with 0-10V Intensity Control
24V, Built-In Trigger with 0-10V Intensity Control
24V, In-Line Strobe
24V, In-Line Dimmer
Universal LED Controller (ULC) Compatible
Polarizer
No polarizer (default)
Polarizer
No polarizer (default)
Polarizer
Connector
Flying Leads (default)
M12 male
Flying Leads (default)
M12 male
Cable Length
3m (default)
5m
10m
3m (default)
5m
10m
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성