카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
EXDT 170 050 V2,CW 170 050 V1
Azolgas
GAS SPRINGS
GAS STRIPPERS
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/012_strippers/19_exdt_v2_asmtab.prj},{NB=EXDT 170 050 V2,CW 170 050 V1(0)},{NITROCYLARTNO=NCF.12.00170.050.2},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=50.0},{CR=1.7451},{IF=170},{IIF=170},{FDS=170},{HUB=0},{B=38},{Q=10},{L=112.0},{GS=CW 170 050 V1},{AK=25},{VM=0.8},{CNSMASSEXACT=0.75},{V=0.011},{FD=180},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS},{SERIEN=EXDT},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/19_exdt_v2_asmtpl.prj},{VTEMP=0.02113}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Azolgas
Description
EXDT V2 - Stock Lifters
Bill of material
EXDT 170 050 V2,CW 170 050 V1
Azolgas Article No
EXDT 170 050 V2,CW 170 050 V1
EXDT 170 050 V2,CW 170 050 V1
Nitrocyl Article No
NCF.12.00170.050.2
NCF.12.00170.050.2
PDF Info
Max. Stroke
50.0
50.0
mm
Compression Rate
1.7451
1.7451
Initial Force (150 bar)
170
daN
Initial Intermediate Forces (150 bar)
170
daN
Final Force (150 bar)
297
297
daN
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
170
daN
Rod length
50
50
mm
Dynamic stroke
mm
값 입력 HUB
Dynamic stroke
mm
cm
inch
ft
확인
Body diameter
38
Total length
162
162
mm
Safety Stroke
10
mm
Cylinder length
112.0
112.0
mm
Ø Rod
25
mm
VMAX
0.8
m/s
Weight
0.75
0.75
kg
Vol
0.011
0.011
l
Max. pressure
180
bar
Filling thread
M6
Adapter filling connection
06 CG 2-Q
Product name
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS
Series
EXDT
Info Link
PDF data sheet
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성