??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Azolgas
Beschreibung
EXDB V2 - Teileheber
Stückliste
EXDB 90 050 V2,AFJ 90 050 V1
Azolgas Artikelnummer
Nitrocyl Artikelnummer
PDF Info
Hubmax
mm
Kompressionsrate
Anfang Kraft (150 bar)
90 daN
Anfang Zwischen-Kraft (150 bar)
90 daN
Schluss Kraft (150 bar)
daN
Dynamischen Hub Kraft @ 20ºC
90 daN
Stangenlänge
mm
Dynamischen Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Dynamischen Hub
mm
cm
inch
ft
Körper Durchmesser
38
Gesamtlänge
mm
Sicherheit Stroke
10 mm
Zylinderlänge
mm
Ø Kolben
25 mm
VMAX
0.8 m/s
Gewicht
kg
Vol
l
Füll druck
180 bar
Befüllanschluss Gewinde
NO
Adapter befüll Anschluss
NO
Produkt Bezeichnung
GAS STRIPPERS / STOCK LIFTERS
Serien
EXDB
Info Link
PDF Datenblatt
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen