??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Exclueur - distributeur avec sorties sur le corps - Série EN 19
Nomenclature
TP-EN551
Mod.
TP-EN551 mm
TAILLE
19 mm
A
62 mm
B
17.3 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
Infotext
Information
Infotext
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés