??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Camozzi
Description
Exclueur - distributeur avec sorties sur le corps - Série EN 16
Nomenclature
TP-EN531
Mod.
TP-EN531
TAILLE
16 mm
A
60 mm
B
14.7 mm
C
12 mm
D
3.2 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés