??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Festo
Açıklama
EXCL (m) - 3-D gantry, Modular system
Malzeme listesi
8159775 EXCL-15-200-200-GF-ST-L-0.2-EK-AN
Ürün numarası
8159775
Tip
EXCL
Büyüklük
15
Level of Geometry
X- axis stroke
mm
Enter value for XHUB
X- axis stroke
mm
cm
inch
ft
x-Uzatılmış pozisyon
mm
Enter value for XHUBST
x-Uzatılmış pozisyon
mm
cm
inch
ft
Y- axis stroke
mm
Enter value for YHUB
Y- axis stroke
mm
cm
inch
ft
y-Uzatılmış pozisyon
mm
y-Uzatılmış pozisyon
mm
Number of Z axes
Y axis version
Z- axis stroke 1
mm
z-Uzatılmış pozisyon
mm
Z- axis stroke 2
mm
z-Uzatılmış pozisyon
mm
Guide
GF
Motor tipi
ST
Motor attachment position
Hat uzunluğu
m
Energy chain
EK
Kumanda birimi
Konum algılama
AN
B1
401.800 mm
B2
298.300 mm
B3
346.300 mm
B4
277.300 mm
B5
200.000 mm
B6
24.000 mm
B11
43.000 mm
H1
214.000 mm
H2
0.000 mm
H3
85.300 mm
H4
50.000 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
H12
214.000 mm
L1
418.700 mm
L2
415.500 mm
L3
365.500 mm
L4
200.000 mm
L5
50.000 mm
L6
25.000 mm
L7
5.000 mm
Ağırlık
0.000 kg
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir