??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Festo
Описание
EXCL (m) - 3-D gantry, Modular system
Спецификация
8159775 EXCL-15-200-200-GF-ST-L-0.2-EK-AN
№ изделия
8159775
Тип
EXCL
Размер
15
Level of Geometry
X- axis stroke
mm
Введите значение для XHUB
X- axis stroke
mm
cm
inch
ft
Выдвинутое положение X
mm
Введите значение для XHUBST
Выдвинутое положение X
mm
cm
inch
ft
Y- axis stroke
mm
Введите значение для YHUB
Y- axis stroke
mm
cm
inch
ft
Выдвинутое положение Y
mm
Выдвинутое положение Y
mm
Number of Z axes
Y axis version
Z- axis stroke 1
mm
Выдвинутое положение Z
mm
Z- axis stroke 2
mm
Выдвинутое положение Z
mm
Guide
GF
Тип мотора
ST
Motor attachment position
длина линии
m
Energy chain
EK
Контроллер (система управления)
Определение позиции
AN
B1
401.800 mm
B2
298.300 mm
B3
346.300 mm
B4
277.300 mm
B5
200.000 mm
B6
24.000 mm
B11
43.000 mm
H1
214.000 mm
H2
0.000 mm
H3
85.300 mm
H4
50.000 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
H12
214.000 mm
L1
418.700 mm
L2
415.500 mm
L3
365.500 mm
L4
200.000 mm
L5
50.000 mm
L6
25.000 mm
L7
5.000 mm
Вес
0.000 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей