??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Festo
Opis
EXCL (m) - 3-D gantry, Modular system
Lista materiałowa
8159775 EXCL-15-200-200-GF-ST-L-0.2-EK-AN
Numer części
8159775
Typ
EXCL
Wielkość
15
Level of Geometry
X- axis stroke
mm
Enter value for XHUB
X- axis stroke
mm
cm
inch
ft
Położenie wysunięte-x
mm
Enter value for XHUBST
Położenie wysunięte-x
mm
cm
inch
ft
Y- axis stroke
mm
Enter value for YHUB
Y- axis stroke
mm
cm
inch
ft
Położenie wysunięte-y
mm
Położenie wysunięte-y
mm
Number of Z axes
Y axis version
Z- axis stroke 1
mm
Położenie wysunięte-z
mm
Z- axis stroke 2
mm
Położenie wysunięte-z
mm
Guide
GF
Typ silnika
ST
Motor attachment position
Długość kabla
m
Energy chain
EK
Sterownik
Sygnalizacja położenia
AN
B1
401.800 mm
B2
298.300 mm
B3
346.300 mm
B4
277.300 mm
B5
200.000 mm
B6
24.000 mm
B11
43.000 mm
H1
214.000 mm
H2
0.000 mm
H3
85.300 mm
H4
50.000 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
H12
214.000 mm
L1
418.700 mm
L2
415.500 mm
L3
365.500 mm
L4
200.000 mm
L5
50.000 mm
L6
25.000 mm
L7
5.000 mm
Ciężar
0.000 kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD