??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Festo
説明
EXCL (m) - 3-D gantry, Modular system
部品表
8159775 EXCL-15-200-200-GF-ST-L-0.2-EK-AN
部品番号
8159775
形式
EXCL
サイズ
15
Level of Geometry
X- axis stroke
mm
Enter value for XHUB
X- axis stroke
mm
cm
inch
ft
x 拡張ポジション
mm
Enter value for XHUBST
x 拡張ポジション
mm
cm
inch
ft
Y- axis stroke
mm
Enter value for YHUB
Y- axis stroke
mm
cm
inch
ft
y 拡張ポジション
mm
y 拡張ポジション
mm
Number of Z axes
Y axis version
Z- axis stroke 1
mm
y Extended position
mm
Z- axis stroke 2
mm
y Extended position
mm
Guide
GF
モータ形式
ST
Motor attachment position
行の長さ
m
Energy chain
EK
コントローラ
位置検出
AN
B1
401.800 mm
B2
298.300 mm
B3
346.300 mm
B4
277.300 mm
B5
200.000 mm
B6
24.000 mm
B11
43.000 mm
H1
214.000 mm
H2
0.000 mm
H3
85.300 mm
H4
50.000 mm
H5
0.000 mm
H6
0.000 mm
H12
214.000 mm
L1
418.700 mm
L2
415.500 mm
L3
365.500 mm
L4
200.000 mm
L5
50.000 mm
L6
25.000 mm
L7
5.000 mm
質量
0.000 kg
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)