카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
WISKA EX-APM 29/25 RAL 9005 10064767
WISKA
ATEX Ex e/i cable glands and accessories, polyamide / brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/atex_e_kabelver_zubehoer/ex_apm.prj},{NB=EX-APM 29/25 RAL 9005 10064767},{CNSORDERNO=10064767},{TYP=EX-APM 29/25},{D101=30.500},{D102=35.500},{RAL=RAL 9005},{DA=PG29},{DAX=37.000},{DI=M25},{DIX=25.000},{P=1.500},{TL=19.0},{L=12.0},{SW1=42},{E1=45.0},{FORM=B},{CNSMAT=PA-GF},{SGE=IP66},{EX=Ex eb / Ex tb},{BS=IECEx / ATEX / PESO (P426233/3)},{ETEMP=-20°C to 70°C},{CNSQUANTITY=5},{INFO=HTML},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10064767/ex-apm-2925.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10064767/ex-apm-2925.html},{WEIGHT=0.020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 41
HELP_VARIABLE
Company
WISKA
Description
EX-APM - ATEX adaptors, EX-APM, polyamide, PG-metric
Bill of material
WISKA EX-APM 29/25 RAL 9005 10064767
WISKA Order-No.
10064767
10064767
WISKA Type
EX-APM 29/25
EX-APM 29/25
RAL Colour
RAL 9005
Connection thread size, outer thread
PG29
PG29
mm
Connection thread size, inner thread
M25
M25
mm
Total length
19.0
19.0
mm
Screw-in thread length
12.0
12.0
mm
Key width
42
42
mm
Width across corners
45.0
45.0
mm
spape
B
B
material
PA-GF
Protection class to EN 60 529
IP66
Type for Protection
Ex eb / Ex tb
Certificate
IECEx / ATEX / PESO (P426233/3)
Temperature range
-20°C to 70°C
Packing unit
5
5
VPE
Website
HTML
Weight
0.020
0.020
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성