1151126801
Aircomp
Valves
solenoid valves
Line 115 size 18mm 1-8 metal
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/valvole/elettrovalvole/linea_115_taglia_18mm_1-8_metallo/elettrovalvole_5-2_5-3_bistabili.prj},{NB=1151126801},{CODE=1151126801},{REF=EVR 1/8 18 6 SL RC CC M 220AC},{F=5-3},{C=G1/8},{Q=500},{R=RC},{O=CC},{P=1,7÷10},{T=220AC},{TA=18},{M=Alluminio},{NBCUSTOM=1151126801},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=EVR 1/8 18 5 SL},{NTCUSTOM=Elettrovalvole 5-2 5-3 bistabili},{LINACUSTOM=1151126801},{STEPFILE=115 EVR 18 SL BS},{PNGFILE=115_5EVBS},{DWGFILE=1151125102},{PRJNAME=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EVR 1/8 18 5 SL - 5-2 5-3 double solenoid valve
Bill of material
1151126801
Code
1151126801
1151126801
Reference
EVR 1/8 18 6 SL RC CC M 220AC
EVR 1/8 18 6 SL RC CC M 220AC
Function
5-3
5-3
Connection
G1/8
Pollici
Flow rate
500
500
Nl/min
Return
RC
RC
Option
CC
CC
Working pressure
1,7÷10
1,7÷10
Bar
Tensione
220AC
220AC
V
Valve size
18
mm
Material
Alluminio
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성