??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EVR 1/8"-1/4" 22 3 SL PM NC P - 3-2 Single solenoid valve
Bill of material
1252123001
Code
Reference
Function
3-2
Connection
Pollici
Flow rate
800 Nl/min
Return
PM
Option
Working pressure
1÷10 Bar
Valve size
22 mm
Material
Tecnopolimero
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей