??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 4
HELP_VARIABLE
Company
Aircomp
Description
EVR 1/8"-1/4" 22 3 SL PM NC M - 3-2 Single solenoid valve
Bill of material
1272123001
Code
Reference
Function
3-2
Connection
Pollici
Flow rate
750 Nl/min
Return
PM
Option
Working pressure
1÷10 Bar
Valve size
22 mm
Material
Metallo
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)